10641149
1222640
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 999 | 42,1124 € |
1000 + | 40,0068 € |
Commodity Code | 8302420090 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Magnet Material | Samarium Cobalt |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 11.0 g |
Catch Weight | 11.0 g |
Distance Between Fixing Holes | 30.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.181 in |
Overall Height | 11.0 mm |
Overall Height | 0.433 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Overall Length | 39.0 mm |
Overall Length | 1.535 in |
Thread Diameter | 4.2 mm |
Thread Diameter | 0.165 in |
Case Material | Stainless Steel |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar