20071721
3402120702E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 74,54 € |
25 + | 33,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminar | Revestido com pó |
---|---|
Material do trinco | Zamak |
Material da armação | Zamak |
Material do came | Aço |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |
Tipo de chave | Sem chave |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Comprimento total | 95.0 mm |
Comprimento total | 3.74 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Espessura máxima compatível da porta | 32.0 mm |
Espessura máxima compatível da porta | 1.26 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar