Menu Procurar

Terminações de haste com furo ocular

Em stock

Hastes em aço com parafusos numa grande variedade de tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento ao centro do furo Tamanho da rosca Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento da rosca Comprar
10,344 € - 10,886 € Em produção
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
9,634 € - 10,141 € Em produção
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
9,982 € - 10,507 € Em produção
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
7,095 € - 7,469 € Em produção
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
11,264 € - 11,858 € Em produção
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
8,339 € - 8,778 € Em produção
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
72,24 € - 76,04 € Em produção
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
14,214 € - 14,962 € Em produção
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
27,51 € - 28,97 € Em produção
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
36,93 € - 38,87 € Em produção
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
9,447 € - 9,944 € Em produção
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
24,84 € - 26,16 € Em produção
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
19,63 € - 20,66 € Em produção
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
33,40 € - 35,15 € Em produção
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
7,543 € - 7,94 € Em produção
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
15,84 € - 16,68 € Em produção
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
13,231 € - 13,928 € Em produção
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
27,36 € - 28,80 € Em produção
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
52,26 € - 55,02 € Em produção
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
7,543 € - 7,94 € Em produção
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501108

Intervalo de preços
10,886 € - 10,344 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Aço M10 Terminações de haste com furo ocular 40.0 mm (C)

10501009

Intervalo de preços
10,141 € - 9,634 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10501252

Intervalo de preços
10,507 € - 9,982 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço

10501245

Intervalo de preços
7,469 € - 7,095 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10501337

Intervalo de preços
11,858 € - 11,264 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço

10501344

Intervalo de preços
8,778 € - 8,339 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M20 63.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10501238

Intervalo de preços
76,04 € - 72,24 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    160.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M10 40.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10501054

Intervalo de preços
14,962 € - 14,214 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço

10501207

Intervalo de preços
28,97 € - 27,51 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

10501153

Intervalo de preços
38,87 € - 36,93 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável

10501290

Intervalo de preços
9,944 € - 9,447 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    7.0 mm
  • Diâmetro da haste
    6.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço

10501184

Intervalo de preços
26,16 € - 24,84 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço

10501146

Intervalo de preços
20,66 € - 19,63 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M20 63.0 mm 40.0 mm Aço

10501221

Intervalo de preços
35,15 € - 33,40 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    160.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço

10501320

Intervalo de preços
7,94 € - 7,543 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço

10501160

Intervalo de preços
16,68 € - 15,84 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10501351

Intervalo de preços
13,928 € - 13,231 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

10501177

Intervalo de preços
28,80 € - 27,36 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10501191

Intervalo de preços
55,02 € - 52,26 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M10 40.0 mm 20.0 mm Aço

10501023

Intervalo de preços
7,94 € - 7,543 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço

10501306

Intervalo de preços
7,573 € - 7,194 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    7.0 mm
  • Diâmetro da haste
    6.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
Pino com olhal M10 40.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10501030

Intervalo de preços
13,063 € - 12,409 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Terminações de haste com furo ocular M10 10.0 mm | 0.394 in Aço inoxidável Preto

10501016

Intervalo de preços
17,111 € - 16,256 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501061

Intervalo de preços
12,224 € - 11,612 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço

10501269

Intervalo de preços
8,006 € - 7,606 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10501078

Intervalo de preços
23,70 € - 22,516 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço

10501283

Intervalo de preços
7,167 € - 6,808 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    7.0 mm
  • Diâmetro da haste
    6.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

10501139

Intervalo de preços
33,45 € - 31,78 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável

10501313

Intervalo de preços
11,15 € - 10,592 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    7.0 mm
  • Diâmetro da haste
    6.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10501115

Intervalo de preços
19,416 € - 18,446 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M10 40.0 mm 20.0 mm Aço

10501047

Intervalo de preços
9,078 € - 8,626 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço

10501122

Intervalo de preços
18,79 € - 17,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10501276

Intervalo de preços
11,922 € - 11,327 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501085

Intervalo de preços
14,268 € - 13,554 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Vara M6 22.0 mm Nylon Preto

20126544

Intervalo de preços
4,61 € - 2,05 €

Níveis de stock
1165 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10501092

Intervalo de preços
28,024 € - 26,624 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10501214

Intervalo de preços
67,74 € - 64,35 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm