Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro exterior mínimo | Diâmetro interno máximo | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7438 € - 1,6442 € | 200 Em stock |
2.11 in
53.6 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
||||||||
0,113 € - 0,2498 € | 5493 Em stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||||
0,5992 € - 1,3245 € | 4022 Em stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
0,4585 € - 1,0137 € | Em produção |
1.449 in
36.8 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
||||||||
0,5506 € - 1,2171 € | 729 Em stock |
1.681 in
42.7 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
||||||||
0,7095 € - 1,5685 € | 57 Em stock |
1.929 in
49 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
||||||||
0,5572 € - 1,2316 € | 4008 Em stock |
0.819 in
20.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||||
0,1206 € - 0,2666 € | 33248 Em stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||||||
0,7162 € - 1,583 € | 1766 Em stock |
1.303 in
33.1 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||||||||
10155394 | 0,8147 € - 1,801 € | 2999 Em stock |
1.559 in
39.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|||||||
0,5164 € - 1,1415 € | 678 Em stock |
1.807 in
45.9 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||||||||
0,3718 € - 0,822 € | 1017 Em stock |
2.039 in
51.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
||||||||
0,1167 € - 0,2579 € | 15189 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
0,5558 € - 1,2287 € | 39 Em stock |
1.205 in
30.6 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||||||||
0,4875 € - 1,0777 € | 999 Em stock |
1.508 in
38.3 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
||||||||
0,5058 € - 1,1183 € | 1680 Em stock |
1.728 in
43.9 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
||||||||
0,4823 € - 1,066 € | 14115 Em stock |
1.969 in
50 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
0,0992 € - 0,2193 € | 5184 Em stock |
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1139 € - 0,2518 € | 6020 Em stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
0,5163 € - 1,1416 € | 1300 Em stock |
1.378 in
35 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar