Menu Procurar

Tampão de proteção paralela 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Referência da Essentra:

10084007

Número de peça do fabricante:

12184

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1606 €
5000 - 24999 0,0765 €
25000 + 0,0726 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

80,30 €

500 x 0,1606 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 26.0 mm
d 22.0 mm
ID 22.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Tipo 4
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos