Menu Procurar

Tampões de corpo

Em stock

Os Body Plugs são usados na indústria de chapas metálicas como proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Vêm numa grande oferta para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel Suporta níveis de temperatura de -40 graus Celsius e + 135 graus Celsius.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro do furo de montagem Altura da cabeça Comprimento sob a cabeça Espessura Total Comprar
0,3947 € - 0,9778 € 5182 Em stock
TPE
25.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.9 mm
0,2126 € - 0,4642 € 3567 Em stock
TPE
14.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
11.4 mm
0,3455 € - 0,3637 € 5575 Em stock
TPR
12.0 mm
2.0 mm
0.32 mm
11.4 mm
0,3929 € - 0,4136 € 3735 Em stock
TPR
22.0 mm
2.0 mm
0.32 mm
10.9 mm
0,4928 € - 0,5187 € 3536 Em stock
Silicone
12.7 mm
7.3 mm
4.1 mm
11.4 mm
0,8924 € - 0,9394 € 600 Em stock
Silicone
25.4 mm
10.1 mm
4.1 mm
14.2 mm
0,2577 € - 0,6384 € 14676 Em stock
TPE
20.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.9 mm
1,0515 € - 2,3004 € 8216 Em stock
TPE
45.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.7 mm
0,2502 € - 0,6198 € 5762 Em stock
TPE
18.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
11.4 mm
0,7266 € - 0,7649 € 7928 Em stock
TPE
22.0 mm
3.0 mm
0.063 mm
12.0 mm
1,017 € - 1,0705 € 11947 Em stock
Silicone
15.9 mm
8.1 mm
3.2 mm
11.3 mm
0,9144 € - 0,9629 € 28783 Em stock
Silicone
34.9 mm
11.0 mm
3.7 mm
14.7 mm
0,337 € - 0,8153 € 12980 Em stock
TPE
22.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.9 mm
0,1612 € - 0,3994 € 3948 Em stock
TPE
12.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
11.4 mm
0,2688 € - 0,2957 € 24876 Em stock
TPR
10.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
10.9 mm
0,2969 € - 0,3125 € Em produção
TPR
18.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
11.4 mm
0,8502 € - 0,8949 € Em produção
TPE
26.5 mm
3.0 mm
0.063 mm
12.0 mm
0,5058 € - 0,5325 € Em produção
Silicone
22.2 mm
9.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1183 € - 0,293 € 19153 Em stock
TPE
10.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.9 mm
0,7039 € - 1,5366 € Em produção
TPE
30.0 mm
5.1 mm
6.5 mm
10.7 mm
  • de 2
Body Plug Preto 25.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091296

Intervalo de preços
0,9778 € - 0,3947 €

Níveis de stock
5182 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    25.0 mm
Body Plug Preto 14.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091227

Intervalo de preços
0,4642 € - 0,2126 €

Níveis de stock
3567 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    14.0 mm
Tampão de corpo 12.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311011

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3455 €

Níveis de stock
5575 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    12.0 mm
Tampão de corpo 22.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311035

Intervalo de preços
0,4136 € - 0,3929 €

Níveis de stock
3735 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    22.0 mm
Tampão de corpo 0.500 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014219

Intervalo de preços
0,5187 € - 0,4928 €

Níveis de stock
3536 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.7 mm
Tampão de corpo 1.000 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014233

Intervalo de preços
0,9394 € - 0,8924 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.4 mm
Body Plug Preto 20.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091265

Intervalo de preços
0,6384 € - 0,2577 €

Níveis de stock
14676 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    20.0 mm
Body Plug Preto 45.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10071243

Intervalo de preços
2,3004 € - 1,0515 €

Níveis de stock
8216 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    45.0 mm
Body Plug Preto 18.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091241

Intervalo de preços
0,6198 € - 0,2502 €

Níveis de stock
5762 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    18.0 mm
Tampão de corpo 22.0 mm (D) 1.6 mm 3.0 mm TPE

10000670

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7266 €

Níveis de stock
7928 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    22.0 mm
Tampão de corpo 0.625 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160268

Intervalo de preços
1,0705 € - 1,017 €

Níveis de stock
11947 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    15.9 mm
Tampão de corpo 1.375 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160251

Intervalo de preços
0,9629 € - 0,9144 €

Níveis de stock
28783 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    34.9 mm
Body Plug Preto 22.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091272

Intervalo de preços
0,8153 € - 0,337 €

Níveis de stock
12980 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    22.0 mm
Body Plug Preto 12.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091210

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1612 €

Níveis de stock
3948 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    12.0 mm
Tampão de corpo 10.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311004

Intervalo de preços
0,2957 € - 0,2688 €

Níveis de stock
24876 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
Tampão de corpo 18.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10107980

Intervalo de preços
0,3125 € - 0,2969 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    18.0 mm
Tampão de corpo 26.5 mm (D) 1.6 mm 3.0 mm TPE

10000687

Intervalo de preços
0,8949 € - 0,8502 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    26.5 mm
Tampão de corpo 0.875 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160244

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,5058 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.2 mm
Body Plug Preto 10.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091197

Intervalo de preços
0,293 € - 0,1183 €

Níveis de stock
19153 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
Body Plug Preto 30.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091302

Intervalo de preços
1,5366 € - 0,7039 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    30.0 mm
Body Plug Preto 16.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091234

Intervalo de preços
0,5049 € - 0,22 €

Níveis de stock
12948 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    16.0 mm
Tampão de corpo 14.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311028

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2364 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    14.0 mm
Tampão de corpo 30.0 mm (D) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311042

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4507 €

Níveis de stock
2989 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    30.0 mm
Tampão de corpo 0.750 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014226

Intervalo de preços
0,6612 € - 0,628 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.1 mm
Tampão de corpo 1.093 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014202

Intervalo de preços
1,423 € - 0,644 €

Níveis de stock
1131 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.8 mm