Menu Procurar

Tampões de corpo

Em stock

Os Body Plugs são usados na indústria de chapas metálicas como proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Vêm numa grande oferta para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel Suporta níveis de temperatura de -40 graus Celsius e + 135 graus Celsius.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro do furo de montagem Altura da cabeça Comprimento sob a cabeça Espessura Total Comprar
0,628 € - 0,6612 € Em produção
Silicone
19.1 mm
8.9 mm
4.1 mm
13.0 mm
0,644 € - 1,423 € 1131 Em stock
Silicone
27.8 mm
10.5 mm
3.2 mm
13.7 mm
0,4928 € - 0,5187 € 3630 Em stock
Silicone
12.7 mm
7.3 mm
4.1 mm
11.4 mm
0,8924 € - 0,9394 € 600 Em stock
Silicone
25.4 mm
10.1 mm
4.1 mm
14.2 mm
1,017 € - 1,0705 € 11947 Em stock
Silicone
15.9 mm
8.1 mm
3.2 mm
11.3 mm
0,9144 € - 0,9629 € 28783 Em stock
Silicone
34.9 mm
11.0 mm
3.7 mm
14.7 mm
0,5058 € - 0,5325 € Em produção
Silicone
22.2 mm
9.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
Tampão de corpo 0.750 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014226

Intervalo de preços
0,6612 € - 0,628 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.1 mm
Tampão de corpo 1.093 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014202

Intervalo de preços
1,423 € - 0,644 €

Níveis de stock
1131 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.8 mm
Tampão de corpo 0.500 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014219

Intervalo de preços
0,5187 € - 0,4928 €

Níveis de stock
3630 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.7 mm
Tampão de corpo 1.000 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10014233

Intervalo de preços
0,9394 € - 0,8924 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.4 mm
Tampão de corpo 0.625 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160268

Intervalo de preços
1,0705 € - 1,017 €

Níveis de stock
11947 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    15.9 mm
Tampão de corpo 1.375 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160251

Intervalo de preços
0,9629 € - 0,9144 €

Níveis de stock
28783 Em stock
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    34.9 mm
Tampão de corpo 0.875 in (D) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

10160244

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,5058 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.2 mm