Menu Procurar

Tampões de bloqueio sólido

Em stock

Os plugues de travamento sólido ajustam várias espessuras comuns de chapa metálica com um recurso de travamento que encaixa e mantém o plugue no lugar depois de aplicado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Compatible Panel Thickness Range Comprar
0,1075 € - 0,1131 € 497 Em stock
20.6 mm
0,0565 € - 0,0594 € 38500 Em stock
7.9 mm
0,075 € - 0,079 € 39858 Em stock
15.9 mm
0,0759 € - 0,0937 € 36239 Em stock
25.4 mm
0,0652 € - 0,0686 € 20334 Em stock
12.7 mm
0,4914 € - 0,6067 € 373 Em stock
63.5 mm
0,0592 € - 0,0623 € 2195 Em stock
7.9 mm
0,0785 € - 0,0827 € 17739 Em stock
14.3 mm
0,0759 € - 0,0937 € 2678 Em stock
25.5 mm
0,0565 € - 0,0594 € 8987 Em stock
7.9 mm
0,0749 € - 0,0789 € Em produção
15.9 mm
0,0574 € - 0,0604 € 7998 Em stock
3.8 mm
0,0565 € - 0,0594 € 37980 Em stock
6.4 mm
0,0565 € - 0,0594 € 57959 Em stock
9.5 mm
0,1077 € - 0,1133 € 29525 Em stock
20.6 mm
0,065 € - 0,0684 € 65 Em stock
11.1 mm
0,1127 € - 0,1187 € 1307 Em stock
20.6 mm
1,268 € - 1,5655 € 872 Em stock
101.6 mm
0,0572 € - 0,0603 € 1000 Em stock
9.5 mm
0,1069 € - 0,1125 € 2870 Em stock
22.2 mm
  • de 4
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm PA Preto

10407684

Intervalo de preços
0,1073 € - 0,1019 €

Níveis de stock
55020 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Preto

10422823

Intervalo de preços
0,1532 € - 0,1241 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm PA Preto

10407783

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0819 €

Níveis de stock
55951 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Preto

10407721

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,1121 €

Níveis de stock
20146 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Preto

10407820

Intervalo de preços
0,197 € - 0,1595 €

Níveis de stock
2881 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Preto

10407790

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,0997 €

Níveis de stock
7028 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Branco

10407639

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,068 €

Níveis de stock
61413 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 25.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Cinzento

10407738

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
11987 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 6.4 mm 4.7 mm 1.6 mm PA Preto

10407462

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0565 €

Níveis de stock
15994 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 14.7 mm 12.7 mm 1.6 mm PA Preto

10407509

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
1394 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Natural

10407950

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
15998 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    6.4 mm
Tampão de chapa metálica 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Preto

10407998

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0585 €

Níveis de stock
991 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    10.7 mm
Tampão de chapa metálica 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Natural

10408032

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0465 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    14.7 mm
Tampão de chapa metálica 25 mm 20 mm 2 mm PA Natural

10408070

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,10 €

Níveis de stock
45447 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    25 mm
Tampão de chapa metálica 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Branco

10407554

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0592 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Preto

10407646

Intervalo de preços
0,079 € - 0,075 €

Níveis de stock
13709 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Preto

10407608

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0621 €

Níveis de stock
48436 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Preto

10407806

Intervalo de preços
0,1532 € - 0,1241 €

Níveis de stock
5996 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Natural

10408001

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    10.7 mm
Tampão de chapa metálica 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA Natural

10408049

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,0469 €

Níveis de stock
4140 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    15.5 mm
Tampão de chapa metálica 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA Natural

10408087

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1075 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    26.2 mm
Tampão de chapa metálica 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Preto

10407561

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0565 €

Níveis de stock
38500 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Preto

10407660

Intervalo de preços
0,079 € - 0,075 €

Níveis de stock
39858 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Preto

10407745

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0759 €

Níveis de stock
36239 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Preto

10407622

Intervalo de preços
0,0686 € - 0,0652 €

Níveis de stock
20334 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 70.5 mm 63.5 mm 6.4 mm PA Preto

10407844

Intervalo de preços
0,6067 € - 0,4914 €

Níveis de stock
373 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Branco

10407578

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0592 €

Níveis de stock
2195 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Branco

10407653

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0785 €

Níveis de stock
17739 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 28 mm 25.5 mm 3.2 mm PA Branco

10407776

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0759 €

Níveis de stock
2678 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Preto

10407479

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0565 €

Níveis de stock
8987 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 18.2 mm 15.9 mm 1.6 mm PA Preto

10407516

Intervalo de preços
0,0789 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Preto

10407967

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    6.4 mm
Tampão de chapa metálica 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Preto

10407547

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0565 €

Níveis de stock
37980 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Preto

10407585

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0565 €

Níveis de stock
57959 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Preto

10407707

Intervalo de preços
0,1133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
29525 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Branco

10407615

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,065 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Branco

10407714

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1127 €

Níveis de stock
1307 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Preto

10407851

Intervalo de preços
1,5655 € - 1,268 €

Níveis de stock
872 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 11.9 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Preto

10407493

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0572 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm PA Preto

10407530

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,1069 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Abobado
Tampão de chapa metálica 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natural

10407981

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    8.7 mm
Tampão de chapa metálica 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Preto

10408025

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0587 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    14.7 mm
Tampão de chapa metálica 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA Natural

10408063

Intervalo de preços
0,0725 € - 0,0688 €

Níveis de stock
10988 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    18.6 mm
Tampão de chapa metálica 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Branco

10407592

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0592 €

Níveis de stock
923 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Branco

10407677

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0785 €

Níveis de stock
1993 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Branco

10407813

Intervalo de preços
0,1532 € - 0,1241 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 10.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA Preto

10407486

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0557 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm PA Preto

10407523

Intervalo de preços
0,0956 € - 0,0908 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de chapa metálica 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natural

10407974

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0582 €

Níveis de stock
4874 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    8.7 mm
Tampão de chapa metálica 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Preto

10408018

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0585 €

Níveis de stock
17858 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    10.7 mm
Tampão de chapa metálica 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Natural

10408056

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0472 €

Níveis de stock
1441 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    17.1 mm
Tampão de chapa metálica 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA Natural

10408094

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,0904 €

Níveis de stock
182 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    31 mm
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA Natural

10407943

Intervalo de preços
0,3997 € - 0,3797 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe com parafuso
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Abobado
Tampão de chapa metálica 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Natural

10407691

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Nocaute
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA Natural

10407899

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0575 €

Níveis de stock
2341 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de chapa metálica 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Branco

10407837

Intervalo de preços
0,197 € - 0,1595 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA Natural

10407875

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,0445 €

Níveis de stock
6689 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA Natural

10407905

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0598 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA Natural

10407882

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,057 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Preto

10407929

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,167 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA Natural

10407912

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1292 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Estilo da cabeça
    Aglutinante
Tampão de chapa metálica 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA Natural

10407936

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Diâmetro total
    5.2 mm