Menu Procurar

Tampões cilíndricos flangeados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro de encaixe Comprar
0,4452 € - 0,4692 € Em produção
Natural
36.5 mm
0,4629 € - 0,487 € 542 Em stock
Natural
45.8 mm
1,4714 € - 1,5486 € 578 Em stock
Natural
70.0 mm
0,0761 € - 0,0802 € 23664 Em stock
Branco
3.3 mm
0,0794 € - 0,0835 € 9965 Em stock
Natural
14.0 mm
  • de 2
Tampão 24.8 mm (D) 6.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180549

Intervalo de preços
0,3459 € - 0,3281 €

Níveis de stock
5201 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    24.8 mm
  • Diâmetro total
    31.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    24.8 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 8.5 mm (D) 4.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10060940

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1063 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    8.5 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    8.5 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 17.4 mm (D) 9.5 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180495

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1137 €

Níveis de stock
7827 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    17.4 mm
  • Diâmetro total
    23.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    17.4 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 26.0 mm (D) 12.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180563

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4807 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    26.0 mm
  • Diâmetro total
    28.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    26.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 39.5 mm (D) 16.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180648

Intervalo de preços
0,4431 € - 0,4201 €

Níveis de stock
12171 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    39.5 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 55.5 mm (D) 16.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180723

Intervalo de preços
0,5883 € - 0,558 €

Níveis de stock
2852 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    55.5 mm
  • Diâmetro total
    59.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    55.5 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 11.9 mm (D) 8.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10061091

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1063 €

Níveis de stock
15221 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    11.9 mm
  • Diâmetro total
    14.8 mm
  • Diâmetro de encaixe
    11.9 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 19.6 mm (D) 9.3 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10061275

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,1297 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    19.6 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    19.6 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 31.2 mm (D) 13.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180594

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
12378 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    31.2 mm
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    31.2 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 42.2 mm (D) 13.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180655

Intervalo de preços
0,4608 € - 0,4379 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    42.2 mm
  • Diâmetro total
    44.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    42.2 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 58.0 mm (D) 19.5 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180730

Intervalo de preços
0,5998 € - 0,5706 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    58.0 mm
  • Diâmetro total
    63.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    58.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 2.6 mm (D) 4.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10060698

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0761 €

Níveis de stock
15790 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.6 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    2.6 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 13.2 mm (D) 8.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180488

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1137 €

Níveis de stock
29452 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    13.2 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    13.2 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 26.6 mm (D) 9.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Branco

10180501

Intervalo de preços
0,1672 € - 0,1588 €

Níveis de stock
16894 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.6 mm
  • Diâmetro total
    29.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    26.6 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 34.0 mm (D) 20.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180617

Intervalo de preços
0,4305 € - 0,4086 €

Níveis de stock
628 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    34.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    34.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 45.3 mm (D) 16.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180679

Intervalo de preços
0,651 € - 0,6186 €

Níveis de stock
4371 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    45.3 mm
  • Diâmetro total
    51.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    45.3 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 61.0 mm (D) 19.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180747

Intervalo de preços
1,5362 € - 1,4588 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    61.0 mm
  • Diâmetro total
    74.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    61.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 6.0 mm (D) 7.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Branco

10060841

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0761 €

Níveis de stock
14497 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    6.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 13.9 mm (D) 9.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10061152

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1137 €

Níveis de stock
1933 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    13.9 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    13.9 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 26.0 mm (D) 12.3 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180556

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2916 €

Níveis de stock
1389 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    26.0 mm
  • Diâmetro total
    31.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    26.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 36.5 mm (D) 18.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180631

Intervalo de preços
0,4692 € - 0,4452 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    36.5 mm
  • Diâmetro total
    46.5 mm
  • Diâmetro de encaixe
    36.5 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 45.8 mm (D) 16.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180686

Intervalo de preços
0,487 € - 0,4629 €

Níveis de stock
542 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    45.8 mm
  • Diâmetro total
    51.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    45.8 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 70.0 mm (D) 18.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10180754

Intervalo de preços
1,5486 € - 1,4714 €

Níveis de stock
578 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    70.0 mm
  • Diâmetro total
    80.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    70.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 3.3 mm (D) 6.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Branco

10060735

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0761 €

Níveis de stock
23664 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Diâmetro de encaixe
    3.3 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Forma da cabeça
    Abobado
Tampão 14.0 mm (D) 7.0 mm (A) Polietileno de baixa densidade Natural

10203521

Intervalo de preços
0,0835 € - 0,0794 €

Níveis de stock
9965 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M16
  • Diâmetro de encaixe
    14.0 mm
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Forma da cabeça
    Plana