Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cable Size Cor Material Fitting Height Panel Thickness Range Compatible Hole Diameter Range Comprar
1,8789 € - 1,9782 € 90 Em stock
Preto
Silicone
Tampão de encaixe IP67 56.0 mm 1-2 Silicone Preto

10304846

Intervalo de preços
1,9782 € - 1,8789 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de furo
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone