Menu Procurar

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10348895

Número de peça do fabricante:

1461888

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,2108 €
500 + 1,1495 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

121,08 €

100 x 1,2108 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.9 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
Padrão de rosca Métrica
Padrão de rosca UNF
Material completo Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cor Preto
Temperatura máxima 316 °C
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos