Menu Procurar

Ponteiras quadradas

Em stock

Estas ponteiras quadradas de polietileno preto de baixa densidade fornecem uma cobertura elegante para inserções de tubo de formato quadrado, peças das séries SQR, LSQR e SIG. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento interno Comprar
0,6528 € - 1,4436 € 800 Em stock
50.8 mm
50.8 mm
0,1314 € - 0,2904 € 2311 Em stock
15.9 mm
15.9 mm
0,1892 € - 0,4182 € 5948 Em stock
19.0 mm
19.0 mm
0,2628 € - 0,5809 € 1336 Em stock
25.4 mm
25.4 mm
0,2352 € - 0,5199 € Em produção
22.2 mm
22.2 mm
Virola quadrada 50.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093139

Intervalo de preços
1,4436 € - 0,6528 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno
    50.8 mm
  • Largura interna
    50.8 mm
Virola quadrada 15.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10092668

Intervalo de preços
0,2904 € - 0,1314 €

Níveis de stock
2311 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno
    15.9 mm
  • Largura interna
    15.9 mm
Virola quadrada 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10069837

Intervalo de preços
0,4182 € - 0,1892 €

Níveis de stock
5948 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno
    19.0 mm
  • Largura interna
    19.0 mm
Virola quadrada 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10092651

Intervalo de preços
0,5809 € - 0,2628 €

Níveis de stock
1336 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno
    25.4 mm
  • Largura interna
    25.4 mm
Virola quadrada 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093184

Intervalo de preços
0,5199 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno
    22.2 mm
  • Largura interna
    22.2 mm