Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
18,235 € - 19,1975 € Em produção
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
10,26 € - 22,69 € 10 Em stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
29,815 € - 31,3825 € 18 Em stock
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
10,75 € - 23,76 € 65 Em stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
69,27 € - 153,14 € 3 Em stock
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
8,3275 € - 8,7675 € Em produção
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
42,6975 € - 44,945 € Em produção
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
20,17 € - 44,59 € Em produção
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
23,97 € - 52,98 € Em produção
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
244,7525 € - 257,635 € Em produção
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
29,81 € - 65,91 € Em produção
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
10,75 € - 23,76 € 2 Em stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
11,14 € - 24,62 € Em produção
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
57,9125 € - 60,9575 € Em produção
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
196,8575 € - 207,2175 € Em produção
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
17,29 € - 38,24 € 4 Em stock
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
24,6325 € - 25,9325 € Em produção
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
18,47 € - 40,81 € 2 Em stock
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
149,6625 € - 157,54 € Em produção
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
6,63 € - 14,64 € Em produção
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
  • de 5
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10157978

Intervalo de preços
19,1975 € - 18,235 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10157930

Intervalo de preços
22,69 € - 10,26 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158043

Intervalo de preços
31,3825 € - 29,815 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10157954

Intervalo de preços
23,76 € - 10,75 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10158029

Intervalo de preços
153,14 € - 69,27 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10158098

Intervalo de preços
8,7675 € - 8,3275 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço inoxidável

10630334

Intervalo de preços
44,945 € - 42,6975 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10158142

Intervalo de preços
44,59 € - 20,17 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158180

Intervalo de preços
52,98 € - 23,97 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço inoxidável

10637944

Intervalo de preços
257,635 € - 244,7525 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158036

Intervalo de preços
65,91 € - 29,81 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10157961

Intervalo de preços
23,76 € - 10,75 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço inoxidável

10158074

Intervalo de preços
24,62 € - 11,14 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço inoxidável

10630433

Intervalo de preços
60,9575 € - 57,9125 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço inoxidável

10637913

Intervalo de preços
207,2175 € - 196,8575 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço inoxidável

10158104

Intervalo de preços
38,24 € - 17,29 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10642283

Intervalo de preços
25,9325 € - 24,6325 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10158159

Intervalo de preços
40,81 € - 18,47 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço inoxidável

10630341

Intervalo de preços
157,54 € - 149,6625 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158210

Intervalo de preços
14,64 € - 6,63 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10157893

Intervalo de preços
5,78 € - 5,4975 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158067

Intervalo de preços
10,805 € - 10,2625 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço

10157985

Intervalo de preços
40,32 € - 18,24 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço inoxidável

10157916

Intervalo de preços
34,42 € - 15,57 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10157992

Intervalo de preços
102,21 € - 46,24 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158050

Intervalo de preços
10,565 € - 10,0325 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10644942

Intervalo de preços
21,5075 € - 20,435 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10158128

Intervalo de preços
24,62 € - 11,14 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10158166

Intervalo de preços
118,13 € - 53,44 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Capacidade de carga
    2720.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158197

Intervalo de preços
108,98 € - 49,30 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158227

Intervalo de preços
5,2025 € - 4,94 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10157923

Intervalo de preços
22,19 € - 10,03 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10157909

Intervalo de preços
13,79 € - 6,24 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158012

Intervalo de preços
52,31 € - 23,67 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço inoxidável

10157947

Intervalo de preços
55,84 € - 25,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158005

Intervalo de preços
52,31 € - 23,67 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Aço

10158081

Intervalo de preços
16,96 € - 7,67 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.4 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidade de carga
    490.0 kg
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10158111

Intervalo de preços
19,49 € - 8,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço inoxidável

10158135

Intervalo de preços
32,405 € - 30,785 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidade de carga
    2260.0 kg
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Aço

10158173

Intervalo de preços
56,73 € - 25,67 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidade de carga
    3260.0 kg
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158203

Intervalo de preços
66,84 € - 30,23 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Capacidade de carga
    9970.0 kg
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço inoxidável

10630389

Intervalo de preços
29,1325 € - 27,6775 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Rotação da articulação
    15°
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidade de carga
    310.0 kg
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500309

Intervalo de preços
253,80 € - 241,10 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500385

Intervalo de preços
198,41 € - 188,50 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500293

Intervalo de preços
171,66 € - 163,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500378

Intervalo de preços
159,84 € - 151,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500279

Intervalo de preços
153,19 € - 145,53 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500149

Intervalo de preços
148,19 € - 140,78 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500088

Intervalo de preços
319,96 € - 303,96 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500163

Intervalo de preços
141,10 € - 134,04 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500286

Intervalo de preços
226,55 € - 215,22 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500255

Intervalo de preços
139,15 € - 132,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500194

Intervalo de preços
135,87 € - 129,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500330

Intervalo de preços
194,97 € - 185,23 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500323

Intervalo de preços
266,26 € - 252,94 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500408

Intervalo de preços
191,42 € - 181,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500170

Intervalo de preços
123,38 € - 117,21 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500071

Intervalo de preços
271,10 € - 257,55 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500361

Intervalo de preços
182,01 € - 172,92 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500224

Intervalo de preços
216,67 € - 205,83 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500316

Intervalo de preços
187,50 € - 178,13 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500125

Intervalo de preços
131,75 € - 125,17 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500132

Intervalo de preços
118,17 € - 112,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500095

Intervalo de preços
278,58 € - 264,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500156

Intervalo de preços
130,66 € - 124,11 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500057

Intervalo de preços
255,24 € - 242,48 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500217

Intervalo de preços
148,63 € - 141,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500187

Intervalo de preços
157,53 € - 149,66 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500248

Intervalo de preços
175,85 € - 167,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500231

Intervalo de preços
162,62 € - 154,49 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500118

Intervalo de preços
294,45 € - 279,73 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500040

Intervalo de preços
279,99 € - 265,98 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500354

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500262

Intervalo de preços
198,35 € - 188,43 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500422

Intervalo de preços
207,82 € - 197,43 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500415

Intervalo de preços
165,07 € - 156,81 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500392

Intervalo de preços
172,30 € - 163,69 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    69.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500439

Intervalo de preços
177,54 € - 168,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    79.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    86.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500101

Intervalo de preços
347,21 € - 329,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500347

Intervalo de preços
293,51 € - 278,84 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    65.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    148.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500064

Intervalo de preços
307,24 € - 291,88 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    119.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500200

Intervalo de preços
194,13 € - 184,42 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da base
    52.0 mm
  • Rotação da articulação
    3 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Comprimento da rosca
    103.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12