Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Natural

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Referência da Essentra:

10021842

Número de peça do fabricante:

PPR-10

46900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1308 €
5000 + 0,1244 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

130,80 €

1000 x 0,1308 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma do furo de montagem Quadrado redondo
Diâmetro do furo A 6.4 mm
Diâmetro do furo B 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel 3.6 - 5.1 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Diâmetro da cabeça da cavilha 10.9 mm
Altura da cabeça da cavilha 1 mm
Rebite pré-montado Sim
Cor Natural
Material completo Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos