10218075
167105000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4358 € |
500 + | 0,4138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 19.7 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.776 in |
Head Diameter | 13.0 mm |
Head Diameter | 0.512 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.5 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.217 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 14.2 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.559 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Type | Barbed Rivet |
Type | Type 1 |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Non Slotted Drive |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar