Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura máxima do grampo | Cor | Largura total | Altura geral | Comprar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,23 € - 73,93 € | 67 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Branco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
57,07 € - 60,08 € | 8 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Preto
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
179,53 € - 188,98 € | 16 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Cinzento
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
122,11 € - 128,54 € | 1003 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
70,64 € - 74,36 € | Em produção |
0.079 in
2.0 mm
|
Branco
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
10412565 | 98,64 € - 103,82 € | 120 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
241,34 € - 254,05 € | 7 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
195,09 € - 195,09 € | Em produção |
0.157 in
4.0 mm
|
Cinzento
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
122,11 € - 128,54 € | 1278 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Cinzento
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
70,64 € - 74,36 € | 54 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Cinzento
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
131,50 € - 138,42 € | 45 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Branco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
129,98 € - 136,81 € | 59 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
104,98 € - 110,51 € | 407 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
216,30 € - 227,70 € | 139 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
131,50 € - 138,42 € | 103 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Cinzento
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
129,98 € - 136,81 € | 57 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Cinzento
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
267,82 € - 281,92 € | Em produção |
0.118 in
3.0 mm
|
Branco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
153,22 € - 161,29 € | 2 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Branco
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
106,23 € - 111,83 € | 222 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Preto
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
148,95 € - 156,79 € | 13 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Preto
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar