Menu Procurar

Protetores de falange de face completa adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho nominal de tubo compatível Comprar
2,194 € - 4,85 € 547 Em stock
101.6 mm
54,089 € - 56,932 € Em produção
914.4 mm
2,706 € - 5,984 € Em produção
127.0 mm
22,959 € - 24,16 € Em produção
406.4 mm
8,66 € - 19,14 € 125 Em stock
304.8 mm
3,272 € - 7,234 € 823 Em stock
152.4 mm
1,42 € - 3,138 € 98 Em stock
63.5 mm
0,904 € - 1,998 € 100 Em stock
31.8 mm
1,59 € - 3,516 € 1339 Em stock
76.2 mm
19,291 € - 20,304 € 1 Em stock
457.2 mm
25,268 € - 26,595 € 3 Em stock
508 mm
33,743 € - 35,52 € Em produção
609.6 mm
50,066 € - 52,699 € Em produção
762 mm
0,792 € - 1,752 € 100 Em stock
19.1 mm
0,804 € - 1,778 € 145 Em stock
25.4 mm
4,638 € - 10,254 € 275 Em stock
203.2 mm
1,002 € - 2,214 € 250 Em stock
38.1 mm
0,752 € - 1,662 € 160 Em stock
12.7 mm
6,44 € - 14,23 € 24 Em stock
254 mm
1,34 € - 2,964 € 384 Em stock
50.8 mm
  • de 2
Disco adesivo 101.6 mm 228.6 mm PE Preto

10163542

Intervalo de preços
4,85 € - 2,194 €

Níveis de stock
547 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    228.6 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    101.6 mm
Disco adesivo 914.4 mm 1168.4 mm PE Preto

10163535

Intervalo de preços
56,932 € - 54,089 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    1168.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    914.4 mm
Disco adesivo 127.0 mm 254.0 mm PE Preto

10163559

Intervalo de preços
5,984 € - 2,706 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    254.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    127.0 mm
Disco adesivo 406.4 mm 596.9 mm PE Preto

10163436

Intervalo de preços
24,16 € - 22,959 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    596.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    406.4 mm
Disco adesivo 304.8 mm 482.6 mm PE Preto

10163412

Intervalo de preços
19,14 € - 8,66 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    482.6 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    304.8 mm
Disco adesivo 152.4 mm 279.4 mm PE Preto

10163566

Intervalo de preços
7,234 € - 3,272 €

Níveis de stock
823 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    279.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    152.4 mm
Disco adesivo 63.5 mm 177.8 mm PE Preto

10163450

Intervalo de preços
3,138 € - 1,42 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    177.8 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    63.5 mm
Disco adesivo 31.8 mm 117.5 mm PE Preto

10163375

Intervalo de preços
1,998 € - 0,904 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    117.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    31.8 mm
Disco adesivo 76.2 mm 190.5 mm PE Preto

10163511

Intervalo de preços
3,516 € - 1,59 €

Níveis de stock
1339 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    190.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    76.2 mm
Disco adesivo 457.2 mm 635.0 mm PE Preto

10163443

Intervalo de preços
20,304 € - 19,291 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    635.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    457.2 mm
Disco adesivo 508 mm 698.5 mm PE Preto

10163474

Intervalo de preços
26,595 € - 25,268 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    698.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    508 mm
Disco adesivo 609.6 mm 812.8 mm PE Preto

10163481

Intervalo de preços
35,52 € - 33,743 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    812.8 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    609.6 mm
Disco adesivo 762 mm 984.3 mm PE Preto

10163528

Intervalo de preços
52,699 € - 50,066 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    984.3 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    762 mm
Disco adesivo 19.1 mm 98.4 mm PE Preto

10163504

Intervalo de preços
1,752 € - 0,792 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    98.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    19.1 mm
Disco adesivo 25.4 mm 108.0 mm PE Preto

10163399

Intervalo de preços
1,778 € - 0,804 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    108.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    25.4 mm
Disco adesivo 203.2 mm 342.9 mm PE Preto

10163573

Intervalo de preços
10,254 € - 4,638 €

Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    342.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    203.2 mm
Protetor de flange de face cheia adesiva 38.1 mm 127.0 mm (D)

10163368

Intervalo de preços
2,214 € - 1,002 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    127.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    38.1 mm
Disco adesivo 12.7 mm 88.9 mm PE Preto

10163382

Intervalo de preços
1,662 € - 0,752 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    88.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    12.7 mm
Disco adesivo 254 mm 406.4 mm PE Preto

10163405

Intervalo de preços
14,23 € - 6,44 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    406.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    254 mm
Disco adesivo 50.8 mm 152.4 mm PE Preto

10163467

Intervalo de preços
2,964 € - 1,34 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    152.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    50.8 mm
Disco adesivo 88.9 mm 215.9 mm PE Preto

10163498

Intervalo de preços
4,038 € - 1,826 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    215.9 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    88.9 mm
Disco adesivo 355.6 mm 533.4 mm PE Preto

10163429

Intervalo de preços
23,22 € - 22,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Diâmetro exterior
    533.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível
    355.6 mm