Menu Procurar

Protetor de borda

Em stock

Protetores de borda aumentam a força de empilhamento, estabilizam e dão suporte a produtos durante o transporte, o manuseio e o armazenamento. Os nossos protetores estão disponíveis numa variedade de materiais e estilos para proteção de cintas plásticas e cantos expostos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Altura Largura da cinta Largura total Material completo Comprar
5,9775 € - 6,29 € Em produção
Preto
50.0 mm
Polipropileno
  • de 2
Protetor de borda 28.3 mm 43.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10106365

Intervalo de preços
0,3098 € - 0,2943 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    28.4 mm
  • Altura geral
    28.4 mm
Protetor de borda 28.3 mm 43.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10104545

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,2392 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    28.4 mm
  • Altura geral
    28.4 mm
Protetor de borda 55.0 mm 65.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10106396

Intervalo de preços
0,4578 € - 0,4349 €

Níveis de stock
5965 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    46.2 mm
  • Altura geral
    46.2 mm
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073629

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
2114 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de borda 55.0 mm 65.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10085134

Intervalo de preços
0,6556 € - 0,6228 €

Níveis de stock
4466 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de borda 24.0 mm 29.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10085974

Intervalo de preços
0,1812 € - 0,1721 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de borda 28.0 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10069059

Intervalo de preços
0,4676 € - 0,2116 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    27.0 mm
  • Comprimento total
    45.2 mm
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073643

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,1175 €

Níveis de stock
16498 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
Protetor de borda 19.0 mm 51.0 mm HDPE Azul

10069493

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
836 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Altura
    51.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073636

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1203 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073667

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,1008 €

Níveis de stock
6934 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    25.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073650

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1234 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    25.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Protetor de borda 28.0 mm 40.0 mm PP Preto

10073681

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    25.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
Protetor de borda 35.8 mm 64.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10106921

Intervalo de preços
0,9091 € - 0,4113 €

Níveis de stock
511 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    Slotted
  • Altura
    45.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de borda 19.0 mm 33.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10104538

Intervalo de preços
0,3224 € - 0,1459 €

Níveis de stock
1747 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de borda 28.0 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10106372

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,1199 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    27.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287668

Intervalo de preços
2,2675 € - 2,155 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura da cinta
    70.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287651

Intervalo de preços
2,2675 € - 2,155 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura da cinta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287637

Intervalo de preços
1,9225 € - 1,825 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Comprimento total
    130.0 mm
  • Largura da cinta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Protetor de borda 18.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10073612

Intervalo de preços
0,1447 € - 0,0654 €

Níveis de stock
4767 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo
    No Slot
  • Altura
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
Protetor de canto (GP) PP Preto

10287644

Intervalo de preços
6,29 € - 5,9775 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura da cinta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926909790