Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Tipo de base | Cor | Comprimento da rosca | Material completo | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0198 € - 4,2316 € | 2521 Em stock |
M10
|
Plástico rígido
|
Preto
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP tirante Aço;Plástico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,9586 € - 8,3774 € | 5000 Em stock |
M12
|
Plástico rígido
|
Preto
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno;Aço
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10300237 | 39,1902 € - 41,2463 € | 4 Em stock |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 28,325 € - 62,624 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,6775 € - 57,5512 € | 1 Em stock |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,9842 € - 64,0763 € | 35 Em stock |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 81,3494 € - 179,838 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Plástico rígido
|
Preto
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço suave ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 43,1724 € - 45,4436 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 82,3613 € - 86,7002 € | 12 Em stock |
M20
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,9273 € - 36,7684 € | 32 Em stock |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,6864 € - 61,2026 € | 20 Em stock |
M8
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,1978 € - 71,173 € | 25 Em stock |
M10
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 125,1913 € - 131,7782 € |
Solicite o prazo de entrega |
M24
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aço inoxidável
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 57,3684 € - 60,394 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
M8 x 1.25
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
1.252 in
31.8 mm
|
Aço
|
|
|||
| 65,2788 € - 68,7113 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20 x 2.5
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
M10 x 1.5
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
M10 x 1.5
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 59,5855 € - 62,7167 € |
Solicite o prazo de entrega |
M24 x 3.0
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Aço
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 4 Em stock |
M20 x 2.5
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar