Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Tipo de base | Cor | Comprimento da rosca | Material completo | Diâmetro da base | Comprar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,8625 € - 85,115 € | 24 Em stock |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
4.921 in
125.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
184,7775 € - 194,495 € | Em produção |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
63,535 € - 66,88 € | 3 Em stock |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
3.622 in
92.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
75,7425 € - 79,7225 € | 27 Em stock |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
3.622 in
92.0 mm
|
Aço inoxidável; borracha nitrílica
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
78,98 € - 174,60 € | Em produção |
M16
|
Plástico rígido
|
Preto
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço suave ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
31,26 € - 69,10 € | 29 Em stock |
M10
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
121,545 € - 127,94 € | Em produção |
M24
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aço inoxidável
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||
41,915 € - 44,12 € | Em produção |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||
10300237 | 38,0487 € - 40,045 € | Em produção |
M12
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
27,50 € - 60,80 € | Em produção |
M8
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
55,6975 € - 58,635 € | 8 Em stock |
M20
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço suave
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||
3,9028 € - 4,1084 € | 4072 Em stock |
M10
|
Plástico rígido
|
Preto
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP tirante Aço;Plástico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
53,085 € - 55,875 € | 1 Em stock |
M16
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
5.906 in
150.0 mm
|
Aço inoxidável
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||
28,14 € - 62,21 € | 35 Em stock |
M10
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.953 in
75.0 mm
|
Aço suave
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
7,7268 € - 8,1334 € | 5000 Em stock |
M12
|
Plástico rígido
|
Preto
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno;Aço
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
9,03 € - 19,96 € | Em produção |
M10 x 1.5
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
57,85 € - 60,89 € | Em produção |
M24 x 3.0
|
Giratória de plástico
|
Cobre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Aço
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
15,10 € - 33,39 € | 4 Em stock |
M12 x 1.75
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
18,24 € - 40,30 € | Em produção |
M6 x 1.0
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
1 in
25.4 mm
|
Aço inoxidável
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||
63,48 € - 140,33 € | Em produção |
M16 x 2.0
|
Giratória de plástico
|
Crómio
|
2.008 in
51.0 mm
|
Aço inoxidável
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar