Menu Procurar

Cabeça de tampa Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

Os parafusos vedantes com cabeça de tampa com caixas sextavadas foram concebidos para proteger aplicações da sujidade, fluidos ou gases. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários, transmissões ou motores. Adequados para temperaturas de -100 °C a +260 °C.
Referência da Essentra:

20227869

Número de peça do fabricante:

20227869

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,9355 €
50 - 99 2,3587 €
100 - 199 2,2042 €
200 - 499 2,06 €
500 + 1,9158 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,94 €

1 x 2,9355 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 20.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
d3 ±0.05 3.6
Drive Torx TX 10
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos