Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
87,9357 € - 109,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
65,2775 € - 81,5995 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
12.191
77,6856 € - 91,4054 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
10.191
208,5684 € - 245,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
44,6713 € - 55,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
188,7556 € - 222,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Aço
26.547
99,9525 € - 124,9379 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Aço
15.608
35,3732 € - 47,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Aço
12.164
277,1674 € - 326,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Aço
40.020
1.761,8354 € - 2.072,747 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Aço
86.250
1.808,1041 € - 2.127,1713 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Aço
83.365
61,9982 € - 77,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Aço
25.094
782,9381 € - 921,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Aço
74.425
150,5687 € - 177,1409 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Aço
21.094
26,4981 € - 35,3309 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço
8739.0
77,1143 € - 96,3876 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Aço
13.608
55,8312 € - 69,7943 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Aço
15.608
67,8056 € - 84,7517 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Aço
19.114
69,3606 € - 86,7087 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Aço
19.058
30,4861 € - 40,6622 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Aço
10.164
  • de 21
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
109,917 € - 87,9357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150228

Intervalo de preços
81,5995 € - 65,2775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150167

Intervalo de preços
91,4054 € - 77,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
245,3696 € - 208,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150174

Intervalo de preços
55,8312 € - 44,6713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 3000.0 Aço

20151492

Intervalo de preços
222,0661 € - 188,7556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 3000.0 Aço

20152277

Intervalo de preços
124,9379 € - 99,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 6 1500.0 Aço

20151980

Intervalo de preços
47,1677 € - 35,3732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1500.0 Aço

20152208

Intervalo de preços
326,0805 € - 277,1674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 3000.0 Aço

20151904

Intervalo de preços
2.072,747 € - 1.761,8354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 3000.0 Aço

20151881

Intervalo de preços
2.127,1713 € - 1.808,1041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1000.0 Aço

20151447

Intervalo de preços
77,5163 € - 61,9982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 1500.0 Aço

20152246

Intervalo de preços
921,1092 € - 782,9381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR24 x 10 3000.0 Aço

20152314

Intervalo de preços
177,1409 € - 150,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço

20151928

Intervalo de preços
35,3309 € - 26,4981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 3000.0 Aço

20152260

Intervalo de preços
96,3876 € - 77,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 1500.0 Aço

20152024

Intervalo de preços
69,7943 € - 55,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1500.0 Aço

20152055

Intervalo de preços
84,7517 € - 67,8056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 1500.0 Aço

20152048

Intervalo de preços
86,7087 € - 69,3606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 1500.0 Aço

20151966

Intervalo de preços
40,6622 € - 30,4861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0