20152024
20152024
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 69,7943 € |
| 10 - 19 | 62,8128 € |
| 20 - 49 | 59,3114 € |
| 50 + | 55,8312 € |
| Tamanho da rosca | TR18 x 8 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Lead | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.608 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 9°20' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 2.28 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar