Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
65,4467 € - 81,811 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Aço
23.058
73,3697 € - 91,7015 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Aço
25.058
526,3874 € - 619,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Aço
45.468
71,857 € - 89,8186 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço
21.094
955,9217 € - 1.124,6107 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço inoxidável 316
54.935
42,196 € - 52,7424 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1000.0
Aço
19.058
199,376 € - 234,5588 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
Aço
36.020
798,1705 € - 939,0285 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Aço inoxidável 316
45.468
65,2563 € - 81,5572 € 2 Em stock
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Aço
26.547
392,2888 € - 461,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
1.702,2279 € - 2.002,6142 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço inoxidável 316
64.425
1.059,6083 € - 1.246,5868 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Aço inoxidável 316
45.468
423,1452 € - 497,816 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
28.547
324,8429 € - 382,1656 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
26.547
286,3386 € - 336,8596 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
145,2056 € - 170,8257 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço
28.547
49,3468 € - 61,6809 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço
13.640
164,7751 € - 193,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
17.640
215,8144 € - 253,8956 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Aço
40.020
37,3407 € - 49,8017 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço
10.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR26 x 10 1000.0 Aço

20152321

Intervalo de preços
81,811 € - 65,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 1000.0 Aço

20152345

Intervalo de preços
91,7015 € - 73,3697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 3000.0 Aço

20151737

Intervalo de preços
619,2737 € - 526,3874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço

20152079

Intervalo de preços
89,8186 € - 71,857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço inoxidável 316

20152604

Intervalo de preços
1.124,6107 € - 955,9217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 1000.0 Aço

20152284

Intervalo de preços
52,7424 € - 42,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 14 1500.0 Aço

20152185

Intervalo de preços
234,5588 € - 199,376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1500.0 Aço inoxidável 316

20152598

Intervalo de preços
939,0285 € - 798,1705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1000.0 Aço

20152628

Intervalo de preços
81,5572 € - 65,2563 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152918

Intervalo de preços
461,5225 € - 392,2888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço inoxidável 316

20152864

Intervalo de preços
2.002,6142 € - 1.702,2279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 2000.0 Aço inoxidável 316

20152840

Intervalo de preços
1.246,5868 € - 1.059,6083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152826

Intervalo de preços
497,816 € - 423,1452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20152550

Intervalo de preços
382,1656 € - 324,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152673

Intervalo de preços
336,8596 € - 286,3386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço

20152659

Intervalo de preços
170,8257 € - 145,2056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço

20152710

Intervalo de preços
61,6809 € - 49,3468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20152536

Intervalo de preços
193,8437 € - 164,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 2000.0 Aço

20153212

Intervalo de preços
253,8956 € - 215,8144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço

20153304

Intervalo de preços
49,8017 € - 37,3407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0