Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR22 x 10 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152048

Número de peça do fabricante:

20152048

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 86,7087 €
10 - 19 78,0452 €
20 - 49 73,7082 €
50 + 69,3606 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

86,71 €

1 x 86,7087 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR22 x 10
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 22.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 19.058
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 1500.0
Lead angle 9°23'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Weight kg 3.43
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos