Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR12 x 6 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20151966

Número de peça do fabricante:

20151966

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 40,6622 €
10 - 19 36,5896 €
20 - 49 34,5587 €
50 - 99 32,5171 €
100 + 30,4861 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

40,66 €

1 x 40,6622 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR12 x 6
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 12.0
Lead 6.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 10.164
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1500.0
Lead angle 10°30'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 0.97
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos