20151881
20151881
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.127,1713 € |
| 10 - 19 | 1.914,4563 € |
| 20 + | 1.808,1041 € |
| Tamanho da rosca | TR90 x 12 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 90.0 |
| Lead | 12.0 |
| p1 | 12.0 |
| d2 tol. 7e min | 83.365 |
| d2 tol. 7e max | 83.840 |
| d3 tol. 7h max | 77.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 2°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 129.00 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar