Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR30 x 6 3000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20151492

Número de peça do fabricante:

20151492

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 222,0661 €
10 - 19 199,8626 €
20 + 188,7556 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

222,07 €

1 x 222,0661 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR30 x 6
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 30.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 26.547
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 3000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 13.05
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos