20152208
20152208
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 326,0805 € |
| 10 - 19 | 293,4788 € |
| 20 + | 277,1674 € |
| Tamanho da rosca | TR44 x 7 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Lead | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 40.020 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°10‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Weight kg | 14.37 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar