Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
354,5672 € - 417,1397 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Aço
40.020
344,5041 € - 405,3153 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Aço
45.468
49,3988 € - 65,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço
13.640
135,3935 € - 159,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Aço
26.547
175,4502 € - 206,4017 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Aço
39.977
109,2109 € - 136,5059 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Aço inoxidável 316
8739.0
111,5902 € - 139,4723 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Aço
23.094
48,6984 € - 64,9209 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Aço
10.164
68,1139 € - 85,1398 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço
13.640
45,7011 € - 57,1238 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Aço
15.640
21,0017 € - 27,9954 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço
12.191
33,1763 € - 44,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço
12.191
45,1655 € - 60,2241 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço
10.191
12,1849 € - 16,2534 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Aço
8.739
42,2815 € - 56,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Aço
8.716
40,9116 € - 54,5488 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Aço
8739.0
120,613 € - 150,7611 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Aço
19.114
119,5521 € - 149,4427 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço
21.094
24,8848 € - 31,106 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Aço
13.608
70,3902 € - 93,8536 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Aço
13.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR44 x 7 2000.0 Aço

20153427

Intervalo de preços
417,1397 € - 354,5672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 2000.0 Aço

20153229

Intervalo de preços
405,3153 € - 344,5041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço

20153328

Intervalo de preços
65,8582 € - 49,3988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR30 x 12 2000.0 Aço

20153175

Intervalo de preços
159,2895 € - 135,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 2000.0 Aço

20153922

Intervalo de preços
206,4017 € - 175,4502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 2000.0 Aço inoxidável 316

20153472

Intervalo de preços
136,5059 € - 109,2109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço

20153373

Intervalo de preços
139,4723 € - 111,5902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 3000.0 Aço

20151003

Intervalo de preços
64,9209 € - 48,6984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço

20151102

Intervalo de preços
85,1398 € - 68,1139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1500.0 Aço

20151133

Intervalo de preços
57,1238 € - 45,7011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço

20151034

Intervalo de preços
27,9954 € - 21,0017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço

20151010

Intervalo de preços
44,2282 € - 33,1763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço

20150976

Intervalo de preços
60,2241 € - 45,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1000.0 Aço

20150877

Intervalo de preços
16,2534 € - 12,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 3000.0 Aço

20150921

Intervalo de preços
56,3719 € - 42,2815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 3000.0 Aço

20150907

Intervalo de preços
54,5488 € - 40,9116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 3000.0 Aço

20151317

Intervalo de preços
150,7611 € - 120,613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço

20151355

Intervalo de preços
149,4427 € - 119,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 1000.0 Aço

20151126

Intervalo de preços
31,106 € - 24,8848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR15 x 4 3000.0 Aço

20151119

Intervalo de preços
93,8536 € - 70,3902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR15 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0