Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
208,5684 € - 245,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
65,2775 € - 81,5995 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
12.191
87,9357 € - 109,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
44,6713 € - 55,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
139,2395 € - 163,8125 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
15.640
216,2269 € - 254,3927 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
294,4626 € - 346,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
105,5271 € - 124,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
110,5094 € - 130,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
12.191
1.585,7207 € - 1.865,5537 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Aço inoxidável 316
45.468
869,3506 € - 1.022,7648 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Aço inoxidável 316
64.425
2.608,5171 € - 3.068,8443 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Aço inoxidável 316
64.425
310,9538 € - 365,8224 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
23.094
1.901,276 € - 2.236,7921 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Aço inoxidável 316
54.935
311,5779 € - 366,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
32.547
388,8298 € - 457,4394 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Aço inoxidável 316
36.020
218,8292 € - 257,4498 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
21.094
1.017,7402 € - 1.197,3457 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço inoxidável 316
54.935
1.166,9019 € - 1.372,8258 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço inoxidável 316
36.020
229,4601 € - 269,9531 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
10.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
245,3696 € - 208,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150228

Intervalo de preços
81,5995 € - 65,2775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
109,917 € - 87,9357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150174

Intervalo de preços
55,8312 € - 44,6713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150297

Intervalo de preços
163,8125 € - 139,2395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150273

Intervalo de preços
254,3927 € - 216,2269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150280

Intervalo de preços
346,4222 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150334

Intervalo de preços
124,1446 € - 105,5271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150211

Intervalo de preços
130,0048 € - 110,5094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 3000.0 Aço inoxidável 316

20150723

Intervalo de preços
1.865,5537 € - 1.585,7207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço inoxidável 316

20150839

Intervalo de preços
1.022,7648 € - 869,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 3000.0 Aço inoxidável 316

20150846

Intervalo de preços
3.068,8443 € - 2.608,5171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150457

Intervalo de preços
365,8224 € - 310,9538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço inoxidável 316

20150778

Intervalo de preços
2.236,7921 € - 1.901,276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150617

Intervalo de preços
366,5629 € - 311,5779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1000.0 Aço inoxidável 316

20150679

Intervalo de preços
457,4394 € - 388,8298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150402

Intervalo de preços
257,4498 € - 218,8292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço inoxidável 316

20150747

Intervalo de preços
1.197,3457 € - 1.017,7402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço inoxidável 316

20150693

Intervalo de preços
1.372,8258 € - 1.166,9019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150204

Intervalo de preços
269,9531 € - 229,4601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0