10178164
VGS-4
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1521 € |
5000 + | 0,1445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça | 2.4 mm |
---|---|
Altura da cabeça | 0.094 in |
Altura do lábio | 1.3 mm |
Altura do lábio | .050 in |
Diâmetro ombro | 4.1 mm |
Diâmetro ombro | .163 in |
Comprimento do ombro | 5.2 mm |
Comprimento do ombro | 0.205 in |
Comprimento da rosca | 5.1 mm |
Comprimento da rosca | 0.201 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Tipo de drive | Chave cruzada |
Tipo de parafuso | Parafuso de cabeça cilíndrica |
Para usar com | VG-1;VG-3 |
Material | Aço carbono |
Material completo | Aço carbono |
Terminar | Dicromato sem zinco |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar