10643372
1217102
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
30 - 149 | 1,5216 € |
150 + | 1,4456 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 25.4 mm |
---|---|
Overall Length | 1 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 2.80 Nmm |
Spring Rate | 2.80 Nmm |
Approximate Solid Height | 7.9 mm |
Approximate Solid Height | 0.311 in |
Load at Load Length | 39.59 N |
Load at Load Length | 39.59 N |
Loaded Length | 11.3 mm |
Loaded Length | 0.445 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 10.7 mm |
Outside Diameter | 0.421 in |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar