Menu Procurar

Molas de anilha Belleville

Em stock

As arruelas de pressão Belleville são especialmente adequadas para aplicações que exigem altas cargas em espaços pequenos. Ao combiná-los em sequência, cada tamanho oferece inúmeras possibilidades de transporte de carga. Disponível em aço mola (aço carbono) ou aço inoxidável

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
111 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
2,4705 € - 2,6005 € Em produção
Aço carbono
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,2205 € - 2,3375 € Em produção
Aço carbono
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
2,602 € - 2,739 € Em produção
Aço carbono
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,6545 € - 2,7945 € Em produção
Aço carbono
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,51 € - 2,642 € Em produção
Aço carbono
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
2,628 € - 2,7665 € Em produção
Aço carbono
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
3,049 € - 3,209 € Em produção
Aço carbono
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
4,7175 € - 4,966 € Em produção
Aço carbono
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
4,7965 € - 5,049 € Em produção
Aço carbono
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
6,2285 € - 6,5565 € Em produção
Aço carbono
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
5,979 € - 6,2935 € Em produção
Aço carbono
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
12,799 € - 13,4725 € Em produção
Aço carbono
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
10,013 € - 10,5405 € Em produção
Aço carbono
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
16,8205 € - 17,7055 € Em produção
Aço carbono
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
2,05 € - 2,158 € Em produção
Aço inoxidável
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,72 € - 2,8635 € Em produção
Aço inoxidável
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,917 € - 3,0705 € Em produção
Aço inoxidável
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
3,101 € - 3,2645 € Em produção
Aço inoxidável
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
4,323 € - 4,551 € Em produção
Aço inoxidável
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
4,862 € - 5,118 € Em produção
Aço inoxidável
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • de 6
Anilha Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Aço carbono

10642825

Intervalo de preços
9,586 € - 9,1065 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    28.6 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    28.6 mm
  • Carga na posição plana
    12366.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Aço carbono

10645475

Intervalo de preços
11,246 € - 10,6835 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Espessura
    3.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    31.8 mm
  • Carga na posição plana
    14234.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Aço carbono

10642511

Intervalo de preços
12,961 € - 12,3125 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    76.2 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    5534.0 N
Anilha Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10423059

Intervalo de preços
1,964 € - 1,866 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    311.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm

10444283

Intervalo de preços
2,2685 € - 2,1555 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    467.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm

10444320

Intervalo de preços
2,4895 € - 2,3655 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    1254.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

10444405

Intervalo de preços
3,707 € - 3,5215 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    2669.0 N
Anilha Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm

10444436

Intervalo de preços
4,5645 € - 4,336 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    14.3 mm
  • Carga na posição plana
    3269.0 N
Anilha Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm

10444450

Intervalo de preços
4,6755 € - 4,442 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    17.5 mm
  • Carga na posição plana
    1668.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Aço inoxidável

10641972

Intervalo de preços
7,552 € - 7,175 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    5249.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Aço inoxidável

10633908

Intervalo de preços
17,1655 € - 16,3075 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    5867.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Aço inoxidável

10641057

Intervalo de preços
38,3985 € - 36,479 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Espessura
    3.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    31.8 mm
  • Carga na posição plana
    14234.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Aço carbono

10639177

Intervalo de preços
8,6175 € - 8,1865 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    2.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    8105.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm

10444429

Intervalo de preços
4,551 € - 4,323 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    2380.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Aço inoxidável

10641927

Intervalo de preços
16,848 € - 16,005 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    22.2 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Aço inoxidável

10633809

Intervalo de preços
25,41 € - 24,1395 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    31.8 mm
  • Carga na posição plana
    5605.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Aço carbono

10639221

Intervalo de preços
7,788 € - 7,398 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    31.8 mm
  • Carga na posição plana
    5605.0 N
Anilha Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Aço carbono

10642504

Intervalo de preços
15,1605 € - 14,402 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    34.9 mm
  • Diâmetro exterior
    69.9 mm
  • Espessura
    3.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    34.9 mm
  • Carga na posição plana
    14279.0 N
Anilha Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm

10423127

Intervalo de preços
2,0615 € - 1,958 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    5.5 mm
  • Carga na posição plana
    267.0 N
Anilha Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10444276

Intervalo de preços
2,6005 € - 2,4705 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    1779.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm

10444313

Intervalo de preços
2,5315 € - 2,4045 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    778.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm

10444351

Intervalo de preços
2,8635 € - 2,72 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    11.1 mm
  • Carga na posição plana
    912.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

10444399

Intervalo de preços
3,5685 € - 3,3905 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    1917.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Aço inoxidável

10641071

Intervalo de preços
11,412 € - 10,8415 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    8514.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Aço inoxidável

10634684

Intervalo de preços
7,442 € - 7,07 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    3986.0 N
Anilha Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm

10234860

Intervalo de preços
1,923 € - 1,8265 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    3.5 mm
  • Carga na posição plana
    440.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443835

Intervalo de preços
1,8535 € - 1,761 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    512.0 N
Anilha Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm

10443873

Intervalo de preços
2,0885 € - 1,9845 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    4.8 mm
  • Carga na posição plana
    725.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm

10443910

Intervalo de preços
2,158 € - 2,05 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    16.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    988.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443958

Intervalo de preços
2,13 € - 2,0235 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    1254.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443996

Intervalo de preços
2,0885 € - 1,9845 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    3759.0 N
Anilha Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm

10444092

Intervalo de preços
2,725 € - 2,5885 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    14.3 mm
  • Carga na posição plana
    3269.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444139

Intervalo de preços
2,8355 € - 2,694 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    3870.0 N
Anilha Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm

10444177

Intervalo de preços
3,209 € - 3,049 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    17.5 mm
  • Carga na posição plana
    4559.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm

10444214

Intervalo de preços
3,583 € - 3,4035 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    3986.0 N
Anilha Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm

10444238

Intervalo de preços
3,956 € - 3,7585 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    22.2 mm
  • Carga na posição plana
    2891.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Aço carbono

10628881

Intervalo de preços
7,8015 € - 7,411 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    13812.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Aço carbono

10629628

Intervalo de preços
8,6455 € - 8,213 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    3.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    21458.0 N
Anilha Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm

10443804

Intervalo de preços
1,7565 € - 1,669 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    5.5 mm
  • Carga na posição plana
    267.0 N
Anilha Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm

10234877

Intervalo de preços
1,7565 € - 1,669 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    4.2 mm
  • Carga na posição plana
    583.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443859

Intervalo de preços
2,006 € - 1,9055 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    1779.0 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm

10443897

Intervalo de preços
1,7985 € - 1,708 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Carga na posição plana
    1157.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443934

Intervalo de preços
1,992 € - 1,8925 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    507.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443972

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7215 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    1846.0 N
Anilha Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

10444016

Intervalo de preços
2,13 € - 2,0235 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    11.1 mm
  • Carga na posição plana
    2202.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444047

Intervalo de preços
2,0885 € - 1,9845 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    1157.0 N
Anilha Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm

10419397

Intervalo de preços
2,4895 € - 2,3655 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    14.3 mm
  • Carga na posição plana
    1268.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444115

Intervalo de preços
2,3655 € - 2,2475 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    1468.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm

10444153

Intervalo de preços
3,1395 € - 2,983 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    32.1 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    3252.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm

10444191

Intervalo de preços
3,306 € - 3,1405 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    1628.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Aço carbono

10639214

Intervalo de preços
5,3805 € - 5,1115 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    2.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    9163.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm

10444245

Intervalo de preços
4,4815 € - 4,258 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    2322.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Aço carbono

10642856

Intervalo de preços
5,547 € - 5,2695 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    2.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    6619.0 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm

10444023

Intervalo de preços
2,3515 € - 2,2335 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    1757.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444061

Intervalo de preços
2,2545 € - 2,1415 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    2669.0 N
Anilha Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm

10443811

Intervalo de preços
1,7845 € - 1,695 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    5.5 mm
  • Carga na posição plana
    436.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443828

Intervalo de preços
1,743 € - 1,656 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    311.0 N
Anilha Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm

10443866

Intervalo de preços
2,0615 € - 1,958 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    4.8 mm
  • Carga na posição plana
    298.0 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm

10443903

Intervalo de preços
2,0195 € - 1,9185 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Carga na posição plana
    2669.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443941

Intervalo de preços
1,992 € - 1,8925 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    778.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443989

Intervalo de preços
2,6005 € - 2,4705 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    2491.0 N
Anilha Belleville 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Aço carbono

10628928

Intervalo de preços
2,3375 € - 2,2205 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    707.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444054

Intervalo de preços
2,739 € - 2,602 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    1917.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

10444085

Intervalo de preços
2,7945 € - 2,6545 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    2380.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444122

Intervalo de preços
2,642 € - 2,51 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    2589.0 N
Anilha Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm

10444160

Intervalo de preços
2,7665 € - 2,628 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    17.5 mm
  • Carga na posição plana
    1668.0 N
Anilha Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

10444207

Intervalo de preços
3,209 € - 3,049 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    3443.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Aço carbono

10642818

Intervalo de preços
4,966 € - 4,7175 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    12602.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Aço carbono

10639160

Intervalo de preços
5,049 € - 4,7965 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    5867.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Aço carbono

10642863

Intervalo de preços
6,5565 € - 6,2285 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    9519.0 N
Anilha Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Aço carbono

10630358

Intervalo de preços
6,2935 € - 5,979 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    28.6 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    28.6 mm
  • Carga na posição plana
    4893.0 N
Anilha Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Aço carbono

10642832

Intervalo de preços
13,4725 € - 12,799 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    28.6 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    28.6 mm
  • Carga na posição plana
    26569.0 N
Anilha Belleville 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Aço carbono

10642849

Intervalo de preços
10,5405 € - 10,013 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    34.9 mm
  • Diâmetro exterior
    69.9 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    34.9 mm
  • Carga na posição plana
    6405.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Aço carbono

10642740

Intervalo de preços
17,7055 € - 16,8205 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    76.2 mm
  • Espessura
    3.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    13870.0 N
Anilha Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10444269

Intervalo de preços
2,158 € - 2,05 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    712.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm

10444306

Intervalo de preços
2,8635 € - 2,72 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    2669.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm

10444344

Intervalo de preços
3,0705 € - 2,917 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    3759.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

10444382

Intervalo de preços
3,2645 € - 3,101 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    1157.0 N
Anilha Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm

10444412

Intervalo de preços
4,551 € - 4,323 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    14.3 mm
  • Carga na posição plana
    1268.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Aço inoxidável

10641965

Intervalo de preços
5,118 € - 4,862 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    3870.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Aço inoxidável

10641088

Intervalo de preços
4,7305 € - 4,494 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    3443.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Aço inoxidável

10641033

Intervalo de preços
7,4975 € - 7,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    22.2 mm
  • Carga na posição plana
    2891.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Aço inoxidável

10641934

Intervalo de preços
23,6535 € - 22,4705 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    9519.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Aço carbono

10639184

Intervalo de preços
12,726 € - 12,0895 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    19105.0 N
Anilha Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Aço carbono

10645468

Intervalo de preços
1,7985 € - 1,708 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    5.5 mm
  • Carga na posição plana
    618.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443842

Intervalo de preços
1,7565 € - 1,669 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    712.0 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm

10443880

Intervalo de preços
1,743 € - 1,656 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Carga na posição plana
    467.0 N
Anilha Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm

10443927

Intervalo de preços
2,0885 € - 1,9845 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    5.5 mm
  • Carga na posição plana
    1019.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443965

Intervalo de preços
2,2135 € - 2,1025 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    1161.0 N
Anilha Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

10444009

Intervalo de preços
2,2825 € - 2,1685 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    11.1 mm
  • Carga na posição plana
    912.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm

10444030

Intervalo de preços
2,3655 € - 2,2475 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    24.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    2060.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444078

Intervalo de preços
2,877 € - 2,733 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    5938.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

10444108

Intervalo de preços
3,472 € - 3,2985 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    5494.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444146

Intervalo de preços
3,555 € - 3,377 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    8514.0 N
Anilha Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

10444184

Intervalo de preços
2,8355 € - 2,694 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    1779.0 N
Anilha Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

10444221

Intervalo de preços
3,458 € - 3,285 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    5249.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Aço carbono

10628874

Intervalo de preços
4,9515 € - 4,7045 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    22.2 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço carbono

10628898

Intervalo de preços
5,3395 € - 5,0725 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Aço carbono

10642870

Intervalo de preços
6,2385 € - 5,9265 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    3256.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Aço carbono

10639269

Intervalo de preços
17,498 € - 16,623 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Espessura
    4.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    31.8 mm
  • Carga na posição plana
    31800.0 N
Anilha Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Aço carbono

10633564

Intervalo de preços
12,2005 € - 11,59 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    38.1 mm
  • Diâmetro exterior
    76.2 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    38.1 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10444252

Intervalo de preços
2,0195 € - 1,9185 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    6.4 mm
  • Carga na posição plana
    512.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm

10444290

Intervalo de preços
2,199 € - 2,0895 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    1157.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm

10444337

Intervalo de preços
2,462 € - 2,339 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    9.5 mm
  • Carga na posição plana
    1846.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm

10444375

Intervalo de preços
3,6105 € - 3,4295 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    7.9 mm
  • Carga na posição plana
    1757.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Aço inoxidável

10633816

Intervalo de preços
6,017 € - 5,716 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    12.7 mm
  • Carga na posição plana
    5938.0 N
Anilha Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm

10444443

Intervalo de preços
4,039 € - 3,837 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    15.9 mm
  • Carga na posição plana
    1468.0 N
Anilha Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm

10234884

Intervalo de preços
5,45 € - 5,1775 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    1779.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Aço inoxidável

10634691

Intervalo de preços
14,358 € - 13,64 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    19.1 mm
  • Carga na posição plana
    12602.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço inoxidável

10641040

Intervalo de preços
10,402 € - 9,882 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    25.4 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm

10444368

Intervalo de preços
3,195 € - 3,0355 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Parafuso de ajuste livre ou diâmetro da haste
    11.1 mm
  • Carga na posição plana
    2202.0 N