Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens redondas, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,9468 € - 1,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,0199 € - 0,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Branco
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0561 € - 0,0623 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Cinzento
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,8634 € - 0,9593 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € 17500 Em stock
3.5 mm
Cinzento
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,2858 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0561 € - 0,0623 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0325 € - 0,0361 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,0302 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • de 10
Inserção de tubo redonda 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773946

Intervalo de preços
1,0521 € - 0,9468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774004

Intervalo de preços
0,0221 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774752

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774899

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774363

Intervalo de preços
1,335 € - 1,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Inserção de tubo redonda 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774417

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774158

Intervalo de preços
0,9593 € - 0,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    125.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Inserção de tubo redonda 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774578

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774110

Intervalo de preços
1,0693 € - 0,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Inserção de tubo redonda 133.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774271

Intervalo de preços
1,2289 € - 1,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774028

Intervalo de preços
1,0541 € - 0,9486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 160.0 mm 2.5 mm- 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774516

Intervalo de preços
1,5295 € - 1,3765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Inserção de tubo redonda 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774189

Intervalo de preços
0,0229 € - 0,0206 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20775155

Intervalo de preços
0,2858 € - 0,2572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774882

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774356

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,0219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 22.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774974

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774592

Intervalo de preços
1,5827 € - 1,4244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Inserção de tubo redonda 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774202

Intervalo de preços
1,1225 € - 1,0102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774745

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm