Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens redondas, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,1555 € - 0,2419 € 360 Em stock
5.0 mm
Preto
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € 800 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0888 € - 0,1381 € 2200 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1167 € - 0,1816 € 1750 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,9753 € - 1,5171 € 90 Em stock
6.0 mm
Preto
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 5400 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0322 € - 0,0502 € 7896 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € 520 Em stock
5.0 mm
Preto
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
1,0898 € - 1,2109 € 40 Em stock
6.0 mm
Preto
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
0,9771 € - 1,52 € 14 Em stock
6.0 mm
Preto
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
0,9731 € - 1,5138 € 216 Em stock
6.0 mm
Preto
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,7489 € - 1,1649 € 25 Em stock
6.0 mm
Preto
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
3,2551 € - 3,6168 € 20 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
1,1885 € - 1,3205 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
1,4671 € - 1,6301 € 49 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
1,4178 € - 1,5753 € 120 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
1,2375 € - 1,375 € 116 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
2,409 € - 2,6767 € 60 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € 22500 Em stock
4.0 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,019 € - 0,0296 € 52500 Em stock
3.5 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • de 10
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,1555 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0612 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,0888 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,1167 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Intervalo de preços
1,5171 € - 0,9753 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Intervalo de preços
0,0902 € - 0,058 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0322 €

Níveis de stock
7896 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1289 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Intervalo de preços
1,2109 € - 1,0898 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Intervalo de preços
1,52 € - 0,9771 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Intervalo de preços
1,5138 € - 0,9731 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • D
    101.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Intervalo de preços
1,1649 € - 0,7489 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    95.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Intervalo de preços
3,6168 € - 3,2551 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Intervalo de preços
1,3205 € - 1,1885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Intervalo de preços
1,6301 € - 1,4671 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Intervalo de preços
1,5753 € - 1,4178 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Intervalo de preços
1,375 € - 1,2375 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Intervalo de preços
2,6767 € - 2,409 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0198 €

Níveis de stock
22500 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,019 €

Níveis de stock
52500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm