Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774110

Número de peça do fabricante:

20774110

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 299 1,0693 €
300 + 0,9623 €
Embalagem padrão: 60

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

64,16 €

60 x 1,0693 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 120.0 mm
h 28.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos