Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774899

Número de peça do fabricante:

20774899

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4500 - 22499 0,0623 €
22500 + 0,0561 €
Embalagem padrão: 4500

Encomendar em múltiplos de 4500

Preço total:

280,35 €

4500 x 0,0623 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 21.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos