Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens redondas, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,0198 € - 0,0308 € 23775 Em stock
4.0 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0211 € - 0,0328 € 10000 Em stock
3.0 mm
Preto
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 8400 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € 10898 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € 1000 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,2649 € - 0,4907 € 12717 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 3800 Em stock
5.0 mm
Preto
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0216 € - 0,0337 € 7000 Em stock
5.0 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
0,9623 € - 1,0693 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,0199 € - 0,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Cinzento
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0206 € - 0,0229 € 17500 Em stock
3.5 mm
Cinzento
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,1383 € - 0,1537 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
  • de 10
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0198 €

Níveis de stock
23775 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Intervalo de preços
0,0328 € - 0,0211 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Intervalo de preços
0,0817 € - 0,0525 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0279 €

Níveis de stock
10898 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0612 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Intervalo de preços
0,4907 € - 0,2649 €

Níveis de stock
12717 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,0584 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0216 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773809

Intervalo de preços
1,0487 € - 0,9438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 101.6 mm 3.6 mm- 6.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773830

Intervalo de preços
1,0498 € - 0,9448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    101.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774127

Intervalo de preços
1,0693 € - 0,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Inserção de tubo redonda 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773960

Intervalo de preços
0,0221 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773984

Intervalo de preços
1,0532 € - 0,9478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    108.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Inserção de tubo redonda 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773991

Intervalo de preços
1,0532 € - 0,9478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    108.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774028

Intervalo de preços
1,0541 € - 0,9486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774189

Intervalo de preços
0,0229 € - 0,0206 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773946

Intervalo de preços
1,0521 € - 0,9468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20776268

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Inserção de tubo redonda 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20776305

Intervalo de preços
0,1537 € - 0,1383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20776442

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,1251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm