Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774202

Número de peça do fabricante:

20774202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
45 - 224 1,1225 €
225 + 1,0102 €
Embalagem padrão: 45

Encomendar em múltiplos de 45

Preço total:

50,51 €

45 x 1,1225 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 127.0 mm
h 33.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Espessura de parede máxima 7.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos