Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774592

Número de peça do fabricante:

20774592

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,5827 €
125 + 1,4244 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

39,57 €

25 x 1,5827 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 168.3 mm
h 34.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Espessura de parede máxima 6.5 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos