Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774004

Número de peça do fabricante:

20774004

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25000 - 124999 0,0221 €
125000 + 0,0199 €
Embalagem padrão: 25000

Encomendar em múltiplos de 25000

Preço total:

552,50 €

25000 x 0,0221 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 10.0 mm
h 11.0 mm
H1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos