Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774189

Número de peça do fabricante:

20774189

17500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
17500 - 87499 0,0229 €
87500 + 0,0206 €
Embalagem padrão: 17500

Encomendar em múltiplos de 17500

Preço total:

400,75 €

17500 x 0,0229 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.0 mm
h 11.0 mm
h 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos