Menu Procurar

Guias para fibra

Em stock

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Largura total Tipo Altura geral Comprar
11,2536 € - 11,8459 € 1400 Em stock
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.0 mm
10,1992 € - 10,7322 € Em produção
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
12.0 mm
3,5478 € - 3,7348 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
4.8 mm
3,8634 € - 4,0671 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.5 mm
5,1247 € - 5,3943 € Em produção
Amofada adesiva
40.0 mm
Direito
40.0 mm
0,515 € - 0,542 € 887 Em stock
8.0 mm
1
14.5 mm
3,7317 € - 3,9282 € Em produção
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
4.8 mm
4,8624 € - 5,1184 € Em produção
Amofada adesiva
49.6 mm
Canto
12.0 mm
6,3327 € - 6,6671 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
49.6 mm
Canto
4.8 mm
3,3513 € - 3,5269 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
8.0 mm
2,8643 € - 3,0159 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Direito
40.0 mm
0,5037 € - 0,5298 € 5659 Em stock
8.0 mm
Espaçador
19.5 mm
3,9815 € - 4,1915 € Em produção
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
4.8 mm
4,5771 € - 4,8185 € Em produção
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.5 mm
7,1883 € - 7,5666 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
12.0 mm
3,995 € - 4,2051 € 281 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Direito
40.0 mm
4,2709 € - 4,4956 € 3547 Em stock
9.0 mm
Flexível
5.8 mm
0,504 € - 0,53 € 4790 Em stock
8.0 mm
Espaçador
25.5 mm
19,8106 € - 20,8533 € Em produção
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
12.0 mm
4,3629 € - 4,5928 € Em produção
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.0 mm
  • de 2
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432587

Intervalo de preços
11,8459 € - 11,2536 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312476

Intervalo de preços
10,7322 € - 10,1992 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm PA

10312575

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5478 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Intervalo de preços
4,0671 € - 3,8634 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Adesivo;Rebite de encaixe 40.0 mm (R)

10312704

Intervalo de preços
5,3943 € - 5,1247 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
Guia de fibra Espaçador 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Intervalo de preços
0,542 € - 0,515 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312452

Intervalo de preços
3,9282 € - 3,7317 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312483

Intervalo de preços
5,1184 € - 4,8624 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 40.0 mm PA

10312582

Intervalo de preços
6,6671 € - 6,3327 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Intervalo de preços
3,5269 € - 3,3513 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Fecho de pressão (snap fit) (R)

10312728

Intervalo de preços
3,0159 € - 2,8643 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Espaçador 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Intervalo de preços
0,5298 € - 0,5037 €

Níveis de stock
5659 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312469

Intervalo de preços
4,1915 € - 3,9815 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 37.0 mm PA

10312490

Intervalo de preços
4,8185 € - 4,5771 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Corner Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm PA

10641552

Intervalo de preços
7,5666 € - 7,1883 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Parafuso (R)

10312735

Intervalo de preços
4,2051 € - 3,995 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Flexível (R)

10111451

Intervalo de preços
4,4956 € - 4,2709 €

Níveis de stock
3547 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Flexível
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Quantidade da embalagem
    100
Guia de fibra Espaçador 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Intervalo de preços
0,53 € - 0,504 €

Níveis de stock
4790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432532

Intervalo de preços
20,8533 € - 19,8106 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm PA

10312568

Intervalo de preços
4,5928 € - 4,3629 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm PA

10312599

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5478 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Adesivo (R)

10312711

Intervalo de preços
3,0159 € - 2,8643 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Plana Fecho de pressão (snap fit) Estilo 1 PA

10111468

Intervalo de preços
0,5298 € - 0,5037 €

Níveis de stock
11297 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Plana
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Método de montagem
    Fecho de pressão (snap fit)
Guia de fibra Canto Parafuso 30.0 mm PA

10312650

Intervalo de preços
5,5604 € - 5,2825 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm PA

10312506

Intervalo de preços
3,4025 € - 3,2322 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Intervalo de preços
4,8185 € - 4,5771 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.5 mm PA

10312629

Intervalo de preços
4,482 € - 4,2573 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 35.0 mm PA

10312667

Intervalo de preços
4,7725 € - 4,5332 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm PA

10312513

Intervalo de preços
4,6335 € - 4,4026 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm (R)

10312551

Intervalo de preços
4,9523 € - 4,7046 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm PA

10312643

Intervalo de preços
6,4999 € - 6,176 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.0 mm PA

10312681

Intervalo de preços
6,5522 € - 6,2282 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 40.0 mm PA

10312537

Intervalo de preços
6,6776 € - 6,3432 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 35.0 mm PA

10312636

Intervalo de preços
2,8497 € - 2,7066 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm PA

10312674

Intervalo de preços
6,7925 € - 6,4477 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 35.0 mm PA

10312520

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5478 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312445

Intervalo de preços
7,8062 € - 7,4195 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm