10562536
WCC2-1-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
2500 + | 0,5156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 3.0 - 7.9 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.118 - 0.311 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.268 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 2.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.02 - 0.098 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Style | 1 |
Type | 1 |
Adjustability | Adjustable |
Mounting Method | Snap In |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar