10321782
SUG-552
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 0,91 € |
5 + | 0,86 € |
Load Capacity | 5 kg |
---|---|
Load Capacity | 11.0 lbs |
Threaded End Length | 11.0 mm |
Threaded End Length | 0.433 in |
Hook Projection | 23.0 mm |
Hook Projection | 0.906 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 2.7 mm |
Hook Thickness | 0.106 in |
Ball Point Diameter | 4.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.177 in |
Overall Height | 19.8 mm |
Overall Height | 0.781 in |
Thread Size | 3.2 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar