20078577
708201134
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 + | 8,496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da pega | 85.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 3.346 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 11.5 mm |
Altura da cabeça | 0.453 in |
Aperto máximo | 24.5 mm |
Aperto máximo | 0.965 in |
Comprimento do furo de montagem | 75.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 2.953 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Poliamida preta |
Tipo de pega | Botão de pressão com pega giratória |
Tipo de chave | Sem chave |
Material do trinco | PA |
Orientação de montagem | Universal |
Normas | DIN |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar