Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

Este separador roscado de nylon fêmea-fêmea pode ser utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento de interferências elétricas. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10157664

Número de peça do fabricante:

HTSN-M5-10-10-1

1328 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,4787 €
2500 + 0,4548 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

239,35 €

500 x 0,4787 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Comprimento do espaçador 10.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos