Menu Procurar

Juntas adesivas em EPDM

Em stock

A fita de junta adesiva em EPDM apresenta uma espuma de células fechadas, que oferece uma excelente proteção de barreira da humidade e do ar. Oferece uma excelente resistência à intempérie e oxidação, uma excelente adaptabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e é adequada para a utilização no exterior. Ideal para várias aplicações, incluindo HVAC, eletrodomésticos, construção e montagens geral.

  • Fornecido em rolos de 10 metros
  • Vedação adesiva fácil de aplicar
  • Temperatura máxima: 65,6 C/150 F
  • Acabamento em preto
  • Ideal para caixas metálicas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
17,00 € - 17,90 € 59 Em stock
13,07 € - 13,76 € 72 Em stock
30,51 € - 32,12 € 17 Em stock
23,97 € - 25,23 € Em produção
13,52 € - 14,23 € 1606 Em stock
10,68 € - 11,24 € 1784 Em stock
17,88 € - 18,83 € Em produção
24,41 € - 25,70 € 15 Em stock
Juntas adesivas 5.0 mm 15.0 mm 10.0 m EPDM

10187913

Intervalo de preços
17,90 € - 17,00 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 5.0 mm 10.0 mm 10.0 m EPDM

10187906

Intervalo de preços
13,76 € - 13,07 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 5.0 mm 30.0 mm 10.0 m EPDM

10187937

Intervalo de preços
32,12 € - 30,51 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 5.0 mm 20.0 mm 10.0 m EPDM

10187920

Intervalo de preços
25,23 € - 23,97 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 3.0 mm 15.0 mm 10.0 m EPDM

10187876

Intervalo de preços
14,23 € - 13,52 €

Níveis de stock
1606 Em stock
Características
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 3.0 mm 10.0 mm 10.0 m EPDM

10187869

Intervalo de preços
11,24 € - 10,68 €

Níveis de stock
1784 Em stock
Características
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 3.0 mm 20.0 mm 10.0 m EPDM

10187883

Intervalo de preços
18,83 € - 17,88 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples
Juntas adesivas 3.0 mm 25.0 mm 10.0 m EPDM

10187890

Intervalo de preços
25,70 € - 24,41 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    65.6 °C
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Perfil
    Simples