Menu Procurar

Junta de material duplo

Em stock

Junta de vedação de material duplo, com vedação adesiva, que oferece proteção de rebordos e vedação. Quando aplicadas em chapas de metal, estas juntas protegem das vibrações, entrada de humidade e sujidade. Conferem um isolamento adicional às caixas do invólucro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
168,30 € - 177,15 € 61 Em stock
150,65 € - 158,58 € 7 Em stock
Junta de bolha 9.4 mm 12.2 mm EPDM

10304631

Intervalo de preços
177,15 € - 168,30 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    20.0 m
  • Largura total
    9.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Autoadesivo duplo-duro
Junta de bolha 11.0 mm 18.9 mm EPDM

10304624

Intervalo de preços
158,58 € - 150,65 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Altura geral
    18.9 mm
  • Comprimento total
    20.0 m
  • Largura total
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Autoadesivo duplo-duro